Système reflex pour la détection d'objets transparents
OJ5189
OJPGFNKG/SO/AS
Système reflex pour la détection d'objets transparents
OJ5189
OJPGFNKG/SO/AS
- Détection fiable de verre, film, bouteilles PET et emballages transparents
- Portée très élevée
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
- Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 22 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,2...1,5; (Réflecteur « nid d’abeille » 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 64 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 897 |
Données mécaniques
Poids [g] | 36,8 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Matières | boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|