Cellule réflex LASER
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
Cellule réflex LASER
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée
- Lumière rouge visible pour un réglage facile
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Montage rapide dans trous de fixation avec douille robuste en acier inoxydable
article arrêté
Article de remplacement: O6P202 Comparaison de produits: OJR200 / O6P202 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflex |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 1,8; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 64 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 905 |
Données mécaniques
Poids [g] | 15,5 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Matières | ABS; SEPS | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
---|