• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OJS200

Barrage photoélectrique émetteur

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

Barrage photoélectrique émetteur

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

  • Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Portée très élevée
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Montage rapide dans trous de fixation avec douille robuste en acier inoxydable
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] 0...10
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 1000
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 2230
Données mécaniques
Poids [g] 16,6
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 35 x 11 x 24
Matières ABS; SEPS
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A