• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OL0007

Barrage photoélectrique récepteur

OL0007

OLE-FKOA

Barrage photoélectrique récepteur

OL0007

OLE-FKOA

  • Portée très élevée
  • Réglage intuitif de la sensibilité
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Consommation de puissance max. [VA] 4
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie relais
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Pouvoir de coupure 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Fréquence de commutation AC [Hz] 10
Fréquence de commutation DC [Hz] 10
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 25
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 233
Données mécaniques
Poids [g] 166,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 27 x 62
Matières PA; PBT
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve