Système réflexion directe
OL0009
OLB-FKOA
Système réflexion directe
OL0009
OLB-FKOA
- Plage de détection très élevée
- Réglage intuitif de la sensibilité
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 4 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 1...800; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 80 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 255 |
Données mécaniques
Poids [g] | 171,5 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Matières | PA; PBT | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide |
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|