Amplificateur pour fibres optiques
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
Amplificateur pour fibres optiques
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
- Pour des applications nécessitant plusieurs fibres optiques pour la détection de position
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Pour la détection exacte de petites pièces
- Facilité de mise en service grâce à l'afficheur graphique
- Fonctionnement avec fibres optiques en verre haute qualité en ambiance industrielle sévère
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | Sortie de contrôle |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 50; ((24 V)) |
Consommation de puissance max. [VA] | 1,2 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 630 |
Sorties
Technologie | PNP | |
---|---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 | |
Sortie de contrôle | oui | |
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 200 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1500 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Protection courts-circuits | oui | |
Version protection courts-circuits | pulsé | |
Protection surcharges | oui | |
Temporisation [s] | 0,001...0,1 |
Zone de détection
Portée [m] | < 0,4; (Barrage photoélectrique) |
---|---|
Portée [mm] | 0...200; (Système réflexion directe) |
Portée réglable | oui |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | réglage automatique et manuel du point de commutation; fonctions logiques AND / OR; deuxième point de commutation |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 508 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 79,9 x 100,5 x 70,7 |
Nombre de voies | 4 |
Raccordement des fibres optiques | FE-00 / FT-00 |
Matières | boîtier: ABS; fenêtre afficheur: PMMA; fenêtre LED: SEPS; capot: zamac recouvert de plastique (PA) |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|