Caractéristiques du produit
Type de lumière |
lumière rouge |
Classe de protection laser |
1 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Consommation [mA] |
< 200; (10 V) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
2 |
Type de lumière |
lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] |
650 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
Entrées
Trigger |
externe |
Nombre des entrées TOR |
1 |
Sorties
Technologie |
PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
2 x NO / NF; (paramétrage) |
Courant max. par sortie [mA] |
100 |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Distance de mesure (direction Z) [mm] |
150...300 |
Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance de mesure minimale [mm] |
45; (distance = 150mm) |
Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance de mesure maximale [mm] |
90; (distance = 300mm) |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] |
5 |
Exactitude / déviations
Résolution des valeurs mesurées |
direction Z 200 µm |
direction X 250 µm |
|
Précision |
direction Z ± 500 µm |
direction X ± 500 µm |
arrière-plan blanc (rémission 90 %) |
|
Logiciel / programmation
Nombre de profils qui peuvent être sauvegardés |
10 |
Nombre de zones de recherche (ROI) |
2 |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profils |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
Temps de cycle de process min. [ms] |
2,3 |
Données process IO-Link (cyclique) |
Fonction |
longueur en bits |
valeur process |
16 |
état d'appareil |
4 |
informations de commutation binaires |
1 |
|
Fonctions IO-Link (acyclique) |
compteur horaire; nombre de triggers; réglage ROI |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1260 |
|
Remarque |
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements" |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-10...55 |
Température de stockage [°C] |
-40...60 |
Indice de protection |
IP 65 |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] |
20 |
Tests / homologations
CEM |
|
Classe de protection laser |
1 |
Remarque protection laser |
Attention: |
lumière laser |
Classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007. |
|
MTTF [Années] |
155 |
Homologation UL |
Ta |
-10...55 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Class 2 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
534,5 |
Dimensions [mm] |
88 x 65 x 28,5 |
Matières |
boîtier: zamac; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; vitre avant: PMMA |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
Affichage fonctionnement |
1 x LED, vert |
|
affichage couleur |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Diagrammes et courbes
|
1
|
direction X |
2
|
direction Z |
3
|
sortie lumière faisceau laser |
4
|
récepteur |
|
Données supplémentaires
ligne de lumière
distance de mesure (direction Z) |
ligne de lumière |
150 mm |
50 x 1 mm |
300 mm |
100 x 1 mm |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : |
|
Lumière parasite sur l'objet |
< 20 klx |
conditions ambiantes constantes |
23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes |
10 |