• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fourches optiques à 90°
  5. OPL204

Fourche optique à 90°

OPL204

OPL-DPKG/US

Fourche optique à 90°

OPL204

OPL-DPKG/US

  • Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur
  • Faisceau fin et précis à travers toute l'ouverture de la fourche
  • Bonne résistance à la torsion grâce au boîtier métallique
  • Sélection éclairement / obscurcissement par commutateur rotatif
  • Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...35 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 45
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Sortie de contrôle oui
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 919
Données mécaniques
Poids [g] 150
Dimensions [mm] 65 x 10 x 106
Longueur du côté X [mm] 54
Longueur du côté Y [mm] 55
Largeur de l'angle Z [mm] 60,46
Matières boîtier: zamac; lentille: verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A