Système réflex
OT5013
OTR-FPKG/US-100-IPF
Système réflex
OT5013
OTR-FPKG/US-100-IPF
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
- Portée très élevée
- Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflex |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...50 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 40; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 150 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,15...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 262 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 583 |
Données mécaniques
Poids [g] | 161,5 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Matières | PBT | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|