• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OU5080

Système réflex

OU5080

OUP-HPKG/US-100-DPO

Système réflex

OU5080

OUP-HPKG/US-100-DPO

  • Portée très élevée
  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Large plage de tension d'alimentation
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 30; ((24 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,15...1,5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 475
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 687
Données mécaniques
Poids [g] 74,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille détection latérale
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve