- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Boîtier PN / PE avec affichage numérique
- PY9170
Capteur de pression avec afficheur
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Capteur de pression avec afficheur
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Convient pour l'utilisation dans des process d'homogénéisation
- Sortie de commutation programmable avec IO-Link et sortie analogique évolutive
- Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
- Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Etendue de mesure [MPa] | 0...60 | ||
Raccord process | raccordement d'homogénéisateurs |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Elément de mesure | transmetteur de pression | ||
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | ||
Fluides | milieux liquides et gazeux | ||
Température du fluide [°C] | 5...90; (pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes) | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Pression d'éclatement min. [MPa] | 100 | ||
Tenue en pression |
|
||
Tenue en pression [MPa] | 80 | ||
Remarque sur la tenue en pression |
|
||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | ||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 500 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Etendue de mesure [MPa] | 0...60 | ||
Sortie analogique/valeur min |
|
||
Sortie analogique/valeur min [MPa] | 0...48 | ||
Sortie analogique/valeur max |
|
||
Sortie analogique/valeur max [MPa] | 12...60 |
Point de consigne haut SP |
|
||
---|---|---|---|
Point de consigne haut SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Point de consigne bas rP |
|
||
Point de consigne bas rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Distance minimale entre SP et rP |
|
||
Distance minimale entre SP et rP [MPa] | 0,3 | ||
En pas de |
|
||
En pas de [MPa] | 0,1 |
Point de consigne haut SP |
|
||
---|---|---|---|
Point de consigne haut SP [MPa] | 0...60 | ||
Point de consigne bas rP |
|
||
Point de consigne bas rP [MPa] | 0...60 | ||
Distance minimale entre SP et rP |
|
||
Distance minimale entre SP et rP [MPa] | 1 | ||
En pas de |
|
||
En pas de [MPa] | 1 |
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 1; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 1,5 |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...4 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...4 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | oui | ||||||
Type de port maître requis | A; (si broche 2 n'est pas raccordée: B) | ||||||
DeviceID supportés |
|
||||||
Remarque |
|
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||||
Résolution IO-Link pression [bar] | 0,1 | ||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Profils | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [bar] | 0,2 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 5...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 146 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1444,2 |
---|---|
Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); inox (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L) |
Cycles de pression min. | 60 millions |
Raccord process | raccordement d'homogénéisateurs |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|