You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Solutions d’automatisation dans l’e-mobilité

Finger push e-mobility start button

Ces dernières années, le monde de l’automobile est confronté à l’une de ses plus grandes mutations. Les concepts de propulsion hybrides et électriques sont entrés en concurrence avec le moteur à combustion traditionnel. Les prévisions actuelles des principaux cabinets de conseil en gestion suggèrent une forte croissance des véhicules électriques. La part des véhicules à batterie devrait atteindre environ 59% d’ici 2035.

Les sujets principaux


Batterie

Moteur électrique

Recyclage

Hydrogène et pile à combustible

Technologie de chargement

Dans le domaine de l’e-mobilité, ifm se consacre à cinq thèmes principaux sur le court et le long terme. La production de batteries lithium-ion et la fabrication de moteurs électriques sont actuellement au premier plan tandis que les thèmes de la technologie de chargement, du recyclage des batteries et de la fabrication de piles à combustible sont orientés vers le long terme.

La batterie lithium-ion est le cœur d’une voiture électrique. Pour résister à la pression de la concurrence et pérenniser leur marché, les producteurs de batteries et les constructeurs de machines et les intégrateurs doivent optimiser leurs processus autant que possible.

 

ifm propose pour cela de nombreuses solutions

Disponibilité de l’installation
Gardez en permanence un œil sur les besoins de maintenance de votre installation grâce à nos systèmes d’analyse vibratoire et à la transmission digitale des données via IO-Link. Planifiez la maintenance à long terme et réduisez le risque d’arrêts imprévus. Du capteur à l’analyse des données assistée par ordinateur en passant par l’infrastructure, nous vous proposons un service complet.
Performance
Qu’il s’agisse de caméras 3D, de détecteurs de distance ou de détecteurs de position, nous vous proposons une gamme complète de produits qui vous permettront d’automatiser – et surtout de digitaliser – efficacement les étapes de travail et les transitions dans votre installation. Grâce à la simplicité de la technologie de communication IO-Link, c’est aussi possible facilement sur des installations existantes. Vous maintenez ainsi des niveaux de performance élevés en continuant même de les améliorer.
Qualité
La qualité du produit final est le résultat de l’exécution précise de chaque étape individuelle de traitement. Nos solutions de maintenance préventive conditionnelle contribuent à surveiller en permanence l’état de santé de l’installation et de ses composants. Il est donc possible de détecter et éliminer à temps les déséquilibres, l’usure des outils et d’autres facteurs pouvant avoir une influence sur la qualité.