• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Logistique
  2. Surveillance d’état dans l’automatisation d’entrepôts

Surveillance d’état dans l’automatisation d’entrepôts

Dans le domaine de l’automatisation des entrepôts, la surveillance de l’état des installations pour préserver les équipements et leurs performances joue un rôle important, car un arrêt ou une diminution des performances des machines et des installations peut avoir des conséquences négatives considérables, tant matérielles qu’immatérielles.

Dans les entrepôts et les centres de distribution, la surveillance des trieurs à tapis transversal, des trieurs à sabot, des convoyeurs, des ascenseurs/transtockeurs dynamiques, etc. pour détecter à temps les baisses de performance ou les comportements anormaux, en particulier des moteurs, des transmissions et des roulements, est très importante pour prévenir les pannes non planifiées ou les dysfonctionnements du système qui entraînent des arrêts ou des ralentissements des activités.

Les objectifs typiques de la maintenance des systèmes de manutention sont les suivants:

  • réduire les arrêts non planifiés dans les boucles de processus critiques
  • identifier les risques croissants de défaillance des équipements rotatifs (moteurs, transmissions, convoyeurs et roulements)
  • réduire les effets en cascade des paquets endommagés
  • collecter des informations ciblées pour prioriser et optimiser la planification de la maintenance

Les solutions proposées par ifm à ces fins s’appuient sur:

  • une surveillance continue et une détermination des tendances en temps réel
  • l’intégration dans l’architecture informatique existante
  • la flexibilité d’intégration dans les systèmes de contrôle-commande et les architectures informatiques existants
  • la mise en œuvre d’une base pour les technologies de l’industrie 4.0 (au lieu d’un outil de surveillance fonctionnant uniquement en solo)
  • une installation facile
  • l’analyse vibratoire, de la simple déviation du process à l’analyse complète des causes, de simples transmetteurs de vibrations à des appareils de diagnostic vibratoire performants

Nous avons plus de 20ans d’expérience dans la surveillance d’état et l’analyse vibratoire.

Nous proposons des solutions efficaces et simples, qui vont de pair avec notre excellent service et se basent sur notre longue expérience dans cette technologie.

Vos avantages grâce à nos produits et solutions:

Un interlocuteur unique – ifm en tant que fournisseur de systèmes
Réduire le taux d’erreur - augmenter la qualité
Gagner du temps - optimiser l’efficacité
Réduction des coûts
Service après-vente – disponibilité des pièces de rechange dans le monde entier

Exemple d’application