You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Plus d’efficacité dans les ports

A container ship docks at the port terminal

L’automatisation et la connectivité du futur

Le volume du commerce international est en constante augmentation et les exigences des clients en matière de services de logistique mondiale requièrent une grande efficacité dans l’exploitation portuaire. Dans leur circulation intercontinentale, quasiment toutes les marchandises sont transportées par bateau. C'est la raison pour laquelle, les ports de marchandises jouent un rôle décisif dans la chaîne logistique internationale. Lors du transbordement des conteneurs, tout doit fonctionner de manière fiable et dans le respect des délais, faute de quoi le planning des acteurs impliqués tout au long de la chaîne logistique mondiale est mis en péril.

De ce fait, non seulement l’automatisation mais aussi un renforcement de la maintenance préventive conditionnelle des équipements les plus importants et critiques nécessaires à l’exploitation portuaire sont indispensables pour pouvoir réaliser des économies d'argent et de temps garantissant ainsi fiabilité et compétitivité. Nous proposons pour chaque application portuaire une solution adaptée et fiable répondant précisément à ces exigences.

Les avantages de nos solutions d’automatisation

Pour améliorer l’efficacité, la mise en réseau de tous les participants à terre et en mer devient de plus en plus importante. Elle nécessite non seulement un échange fiable des données entre les acteurs, mais aussi la surveillance de l’état des équipements critiques. Les ports doivent devenir plus intelligents et c’est pourquoi ils explorent de plus en plus le thème de la numérisation des données. Dans ce contexte, nous proposons des solutions et systèmes basés sur l'utilisation de capteurs intelligents qui non seulement fonctionnent de manière fiable, mais permettent aussi le transfert des données sur le cloud pour une exploitation portuaire optimale.

Disponibilité:

Les données des installations et des machines dans la zone portuaire sont transmises via IO-Link au système supérieur, ce qui permet par exemple la détection précoce d’endommagements des équipements portuaires et apporte la garantie d’une disponibilité élevée de ces derniers.

Réduction des coûts:

Chaque interruption imprévue de l’exploitation du port est coûteuse non seulement pour l’opérateur portuaire, mais aussi pour toutes les parties prenantes de la chaîne logistique. Les temps d’arrêt des équipements portuaires, dus par exemple à l’usure mécanique, peuvent être détectés précocement. Ainsi les opérations de maintenance nécessaires peuvent être prévues et préparées. Les systèmes de surveillance utilisant des capteurs fiables et précis peuvent détecter les détériorations de paliers, les balourds, les chocs... et enregistrer ces données. Elles peuvent être transmises via IO-Link au système de supervision et sur le cloud, ce qui permet d’éviter les coûts élevés dus aux arrêts d'exploitation intempestifs.

Fiabilité:

Avec plus de 50ans d’expérience, nous savons comment assurer la meilleure disponibilité des grues, grues de levage, empileurs de conteneurs, chariots cavaliers et AGV. Ces véhicules spéciaux sont exposés à des chocs et des vibrations extrêmes, mais aussi aux conditions côtières – précipitations et fort rayonnement solaire, vent et air salin. Les capteurs et systèmes de contrôle-commande d’ifm présentent non seulement un indice de protection IP 68 / IP 69K contre la pénétration d’huile ou d’eau, mais aussi une résistance aux chocs et aux vibrations allant jusqu’à 120g sur une plage de température de -40 à 85°C. Leur excellente résistance CEM, associée à la transmission numérique des données via IO-Link, assure l’enregistrement et la transmission de toutes les données pertinentes des machines. Toutes les autorisations et homologations ont bien sûr été obtenues.