You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

E-mobilité

Ces dernières années, le monde de l’automobile est confronté à l’une de ses plus grandes mutations. Les concepts de propulsion hybrides et électriques sont entrés en concurrence avec le moteur à combustion traditionnel. Les prévisions actuelles des principaux cabinets de conseil en gestion suggèrent une forte croissance des véhicules électriques. La part des véhicules à batterie devrait atteindre environ 59% d’ici 2035.

Solutions d’automatisation dans l’e-mobilité

ifm vous propose des solutions innovantes pour l’automatisation et la digitalisation

Qu’il s’agisse de la production de batteries, de la fabrication d’un moteur électrique, du recyclage ou de la pile à combustible et de la technologie de l’hydrogène