You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Dataflow Modeler – Valeurs calculées

Avec la fonction «Data Flow Modeler», moneo offre des liaisons logiques et des calculs pour les «Valeurs calculées» / «Calculated values». Elles permettent de répondre à la nécessité de conversion ou de calcul ultérieur de données capteurs, qui souvent ne peuvent être utilisées directement que sous certaines conditions. Il est ainsi possible de générer des informations process plus riches.

Par exemple avec les capteurs qui fournissent des signaux analogiques en 0 à 10V ou 4 à 20mA. Ces valeurs de tension ou de courant sont converties en valeur process réelles (par ex. température, pression, niveau, etc.) via les valeurs calculées.

Au moyen de l’interface de programmation graphique (Data Flow Modeler), les «Dataflows» correspondants peuvent être créés très simplement par un utilisateur du logiciel ayant des droits d’administrateur, avec des fonctions mathématiques, des fonctions logiques ou des compteurs.

Sur l’écran d’accueil du logiciel moneo, une case spéciale est destinée aux «Valeurs calculées» / «Calculated values».

Modifier les valeurs calculées

Pour cette étape, des droits d’administrateur sont requis.

  1. Chemin de topologie
  2. Liste des valeurs calculées déjà créées
  3. Insérer ou créer la valeur calculée

Réglage des paramètres de traitement pour la valeur calculée

  1. Nom de la valeur calculée
  2. Statut de la valeur calculée
  3. Type de valeur calculée
  4. Actions

Symboles

La valeur calculée peut être insérée par glisser-déposer dans le chemin de topologie. Quand la valeur est déjà insérée dans le chemin de topologie, le symbole n’est pas affiché.
Traiter la valeur calculée➜ Data Flow Modeler s’ouvre.
Supprimer définitivement la valeur calculée.
Avec cette action, la valeur calculée concernée peut être recherchée à l’intérieur d’un chemin de topologie. Celui-ci n’apparaît que si la valeur est déjà insérée dans la topologie.
Exporter la valeur calculée, la fenêtre de dialogue de téléchargement du navigateur apparaît et la valeur calculée peut être sauvegardée localement comme fichier zip.
Des informations supplémentaires sur la valeur calculée sont affichées.

Création et configuration d’une valeur calculée

  1. Chemin de topologie
  2. Le bloc fonctionnel «Valeur calculée sans titre» est automatiquement créé
  3. Bibliothèque de fonctions avec fonctions, logiques et compteurs déjà prêts pour une création plus rapide de la valeur
  4. Sauvegarde ou abandon du Data Flow Modeler

Découvrez l’avenir

Commencez votre évolution industrielle rapidement et gratuitement

Qu’il s’agisse du paramétrage avec moneo configure SA ou de la maintenance préventive conditionnelle avec moneo RTM – testez gratuitement toute la fonctionnalité pendant 30 jours!

moneo OS : la plate-forme IIoT

Élément central et outil de gestion pour toutes les applications moneo. L’intégration intelligente des appareils permet de créer une représentation numérique de l’installation. Outil de calcul des modèles de flux de données avec fonction d’alarme automatique.