- moneo : la plate-forme IIoT
- Nos produits
- moneo RTM
moneo RTM : le logiciel d’analyse
L’outil performant de maintenance préventive conditionnelle
Le système innovant de maintenance préventive conditionnelle moneo RTM permet de créer des tableaux de bord spécifiques à l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur peut s’informer en un coup d’œil du statut de son installation et collecter des informations process importantes. En cas de détérioration, un message d’alarme est directement envoyé à l’utilisateur. Ceci permet de réagir rapidement et d’éviter toute défaillance éventuelle. La transmission externe du rapport des défaillances via e-mail pour informer rapidement le personnel de maintenance correspondant est également possible. Les analyses de données à grande échelle permettent de réduire les temps d’arrêt, avec une planification plus efficace de la maintenance et une optimisation des coûts des process de fabrication.

moneo RTM – l’organisation intelligente de la maintenance et du service dans la production
- Intelligent : l’organisation de la maintenance préventive et du service de production est facilité - en optimisant les coûts
- Transparent : visualisation et analyse personnalisées des machines et des installations
- Informatif : mise en alerte en temps réel via moneoOS en cas de détérioration
- Efficient : sécurité accrue du produit et du process
moneo RTM est une maintenance préventive conditionnelle performante pour machines et installations.
L’add-on RTM Advanced Vibration Analysis : évaluation détaillée des dommages
Pour rendre disponibles des données supplémentaires pour l’évaluation d’un dommage, cet add-on réagit dès qu’une alarme est déclenchée dans moneo RTM. C’est le cas lorsque les paramètres prédéfinis sont dépassés, entrainant ainsi un dommage potentiel de la machine ou de l’installation. Un enregistrement des données brutes des vibrations est alors automatiquement lancé. Ces données peuvent être ensuite également visualisées sur une plage de temps et de fréquence. Il est ainsi possible d’identifier les dommages ou les anomalies et d’initier une maintenance en temps utile. Pour un diagnostic étendu, les fichiers de données brutes peuvent également être créés et mis à la disposition de l’utilisateur sous divers formats téléchargeables.
Analyse détaillée des dommages avec la licence RTM add-on pour l’enregistrement des données brutes des capteurs VVB.
Intelligent : grâce à la présentation de l’évolution des vibrations au cours du temps, les détériorations peuvent être diagnostiquées avec une meilleure précision.
Action de lancement de l’add-on RTM Advanced Vibration Analysis
Profitez de l’action de lancement pour un enregistrement illimité de données brutes de vibrations.
Un seul achat - une utilisation illimitée.