Un capteur, deux valeurs mesurées grâce à IO-Link
Mesure de niveau et de température pour fluides aqueux et fluides à base d'huile via un seul câble grâce à IO-Link
- Mesure de niveau et de température pour fluides aqueux et fluides à base d'huile
- Possibilité d'activer la protection anti-débordement intégrée
- Sorties à configurer librement pour le niveau et la température
- 4 x sorties de commutation ou 1 x sortie analogique et 1 x sortie de commutation
- Disponible en 3 longueurs (264 mm, 472 mm et 728 mm)
Un capteur, deux valeurs mesurées
Les applications typiques sont les groupes hydrauliques et machines-outils. L'avantage de ce capteur : La mesure combinée de niveau et de température réduit le nombre de capteurs, de positions d'installation, de pièces en stock et permet ainsi de considérables économies d'argent, de temps et de travail.
L'avantage d'IO-Link
IO-Link transmet les deux unités de mesure (niveau, température) en tant que valeurs process TOR via un seul câble. Ainsi, un seul port d'entrée à l'automate suffit. Le paramétrage via IO-Link est facile et rapide.
Montage facile
Grâce à la longueur d'installation variable et la suppression du point de serrage, le capteur permet une grande flexibilité de montage.