Capteurs RFID codés pour une protection optimale
Un codage unique du tag empêche toute fraude – jusqu'à 32 capteurs peuvent être raccordés en série
- Un codage unique du tag empêche toute fraude
- Jusqu'à 32 capteurs peuvent être raccordés en série sans changement de l'intégrité de la sécurité
- Installation facile grâce à la LED clignotante de localisation de la zone de détection
- Version à codage de tag programmable sans limite
- Conforme à la nouvelle classification CB24I du ZVEI
Maintenance préventive
Ces capteurs permettent d'anticiper une désactivation grâce à l’information LED en local informant que le tag quitte sa position initiale. Cela garantit un positionnement optimal du tag en face du capteur et mène à une disponibilité augmentée des machines. Ces nouveaux capteurs sont conformes aux exigences des normes ISO 13849-1 et CEI 62061. Même si 32 capteurs sont raccordés en série, le plus haut niveau de sécurité est garanti.
Contrôle de fermeture de porte sans contact
Les capteurs RFID sans contact permettent de surveiller l'état de portes de manière fiable et sans usure.
Solution fiable
Ces capteurs comme sous-système permettent de réaliser des fonctions de sécurité jusqu'à PL e selon ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061. La classification de sécurité des capteurs est intégrée dans une librairie selon la fiche standardisée VDMA 66413 pour les outils de calcul comme par exemple SISTEMA et peut être téléchargée sur le site web ifm.
Maintenance préventive
Information en local via l'affichage LED que le tag RFID n'est plus assez proche du capteur.