You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Codeur incrémental inox pour zones humides

Etanchéité IP 67 même sur l'arbre et longévité accrue grâce à l'acier inox haute résistance – grâce à IO-Link, de simples connecteurs M12 à trois fils suffisent

  • Longévité accrue : Grâce à l'acier inox haute résistance et l’étanchéité IP 67 même sur l'arbre
  • Réduction des coûts : Grâce à IO-Link, de simples connecteurs M12 à trois fils suffisent
  • Identification pérenne : Grâce à l'étiquette gravée au laser
  • Aucune perte de valeurs : Paramétrable comme codeur mono-tour via IO-Link
  • Nombre de points librement programmable pour remplacer plusieurs références

Pour des environnements exigeants
Les codeurs incrémentaux d'ifm en acier inox permettent de prolonger les intervalles de maintenance dans des conditions sévères comme par ex. la synchronisation de convoyeurs. La protection élevée IP 67 les qualifie pour les applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire.

Utilisation variable grâce à IO-Link
Utilisés avec IO-Link, tous les codeurs incrémentaux d'ifm se comportent comme des codeurs absolus mono-tour. Ils détectent et mémorisent leur valeur de position même en cas de coupure de tension.

Communication via IO-Link
Les valeurs process, les données de paramétrage et de diagnostic peuvent être transmises via IO-Link. Ceci permet une maintenance préventive facile.