Détecteur de distance PMD grande portée
Détecteur laser toute couleur compact avec filetage M18 standard et IO-Link en boîtier inox moderne
- Boîtier robuste et compact avec filetage M18 standard et mesure du temps de vol de la lumière
- Grande portée jusqu'à 1,5 m – toute couleur
- Visualisation et réglage de la valeur de distance via IO-Link et en local via afficheur à 2 couleurs
- Détecteurs classe de protection laser 1, choix idéal, entre autres, pour l'industrie automobile
Détecteur de distance PMD grande portée pour les applications exigeantes
Le nouveau détecteur PMDLine, dans un boîtier inox moderne et compact, se distingue par une très grande portée. Il fonctionne selon le principe de mesure du temps de vol de la lumière innovant sur puce avec la technologie PMD (Photonic Mixer Device). Même dans les applications très exigeantes telles que les surfaces métalliques réfléchissantes où les détecteurs à lumière rouge conventionnels atteignent leurs limites, ce détecteur protection laser classe 1 permet une détection fiable. La bonne résistance aux réflexions et une bonne suppression de l'arrière-plan, en combinaison avec une haute capacité de réserve, permettent un fonctionnement fiable. Les applications typiques sont l'industrie automobile, le convoyage ainsi que la manutention.
Utilisation facile
Le seuil de commutation est facilement réglable via les 3 boutons-poussoirs directement sur l'appareil ou via IO-Link qui permet également de remonter directement la valeur de distance.