Détecteur de distance PMD pour la mesure précise au mm près
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Détecteur laser toute couleur compact avec filetage M18 standard et IO-Link en boîtier inox moderne
- Boîtier robuste et compact avec filetage M18 standard et mesure du temps de vol de la lumière
- Mesure de distances précise, au millimètre près
- Visualisation de la valeur de distance via IO-Link et en local via afficheur à 2 couleurs
- Réglage facile par 3 boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Détecteur de distance PMD précis pour applications exigeantes
Grâce au principe de mesure du temps de vol de la lumière innovant sur puce avec la technologie PMD (Photonic Mixer Device), ce détecteur a les capacités d'un système de mesure haute précision. L'information de distance permet de vérifier la présence de pièces ou leur montage conforme, par ex. si un joint torique est monté ou non. La bonne résistance aux réflexions et une bonne suppression de l'arrière-plan, en combinaison avec une haute capacité de réserve, permettent un fonctionnement fiable. La technologie PMD des détecteurs OGD ne donne plus leur chance aux détecteurs laser à réflexion directe conventionnels. L'OGD Precision est disponible avec un spot lumineux très petit et une portée jusqu'à 300 mm pour détecter de très petits objets.
Utilisation facile
Le seuil de commutation est facilement réglable au millimètre près via les 3 boutons-poussoirs ou via IO-Link qui permet également de remonter directement la valeur de distance.