You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Nouvelles antennes RFID avec IO-Link offrant une multitude de possibilités d'application

Optimal pour différentes applications grâce au paramétrage, diagnostic et traitement des données flexibles

  • Neuf versions d'appareil pour différentes applications
  • Paramétrage, diagnostic et traitement des données flexibles grâce à IO-Link
  • Parfait pour les opérations d'identification avec de petits volumes de données
  • Visualisation facile des paramètres d'antenne avec LR DEVICE ou maître IO-Link par les IODD

Applications
Grâce à l'intégration facile via IO-Link, il y a une multitude d'applications pour les nouvelles antennes RFID. L'utilisation est idéale en convoyage pour l'identification des porte-pièces parce qu'il n'y a que peu de données à transmettre. Dans les machines-outils, des magasins et des pièces peuvent être détectés avec RFID et IO-Link. Ceci réduit les temps de cycle et augmente ainsi le nombre de pièces produites. Dans la production automobile, les pièces de carrosserie ou les moteurs sont comparés avec des numéros de commande via RFID pour contrôler les étapes de fabrication ou pour vérifier le montage final.

Avantages des solutions RFID d'ifm :
ifm propose la plus vaste gamme de capteurs IO-Link sur le marché. Les nouvelles antennes RFID complètent l'offre. Les antennes RFID sont conçues pour le raccordement aux maîtres IO-Link. Ceux-ci ont jusqu'à huit prises M12 pour le raccordement d'antennes RFID IO-Link. Pour la communication avec le système de commande supérieur, les maîtres IO-Link ont une interface EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, Modbus TCP ou Profinet selon la version. Les boîtiers robustes des antennes avec indice de protection IP 67 et IP 69K permettent l'utilisation directe dans des environnements industriels sévères. Tous les tags RFID selon la norme HF ISO 15693 peuvent être utilisés.

Largeur des données
La largeur des données process dans l'image process est 32 octets. La largeur des données utilisables dans l'image process est 28 octets pour l'entrée et 29 octets pour la sortie.

Fonctions IO-Link

  • Téléchargement des paramètres pour le remplacement des appareils
  • Lecture de l'UID du tag
  • Lecture et écriture des données utilisateurs du tag

Fonctions supplémentaires IO-Link :

  • Indication du bit de présence du tag
  • Antenne activée / désactivée
  • Data Hold Time réglable