Extrêmement robuste : détecteurs tout inox compacts
- Version câble en boîtier court pour espaces réduits
- Etanche dans toutes les applications grâce aux indices de protection IP 65 à IP 69K
- Revêtement anti-adhésif pour des applications de soudage
- Face active résistante aux impacts jusqu'a 1 joule
- Plage de température de -40...85 °C
Haute fiabilité même dans des conditions très sévères
Ces détecteurs tout inox sont utilisés là où l'application exige une résistance extrême. Par exemple, pour répondre aux exigences spécifiques des installations industrielles comme les tours ou les fraiseuses. Le boîtier du détecteur doit résister de manière fiable aux changements de température rapides et aux fluides agressifs comme par exemple les fluides de coupe et d’usinage. De plus, la face inox est une protection optimale contre l’abrasion des copeaux. Dans la sidérurgie ou l'industrie automobile des projections de soudure sollicitent le boîtier des détecteurs. Une version avec revêtement anti-adhésif en combinaison avec la face active résistante aux impacts est idéale pour garantir un fonctionnement fiable. Le boîtier court permet une installation dans les endroits où l'espace est réduit.