Maîtres IO-Link spécialement conçus pour l'industrie automobile
- Maître IO-Link 4 ports et 8 ports développé selon les spécifications AIDA
- Technologie de connexion M12, codage L, max. 2 x 16 A, pour un chaînage simple du chemin de courant
- Raccordement d'actionneurs jusqu'à 2 A
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Mesure de courant et limitation du courant réglables par port
- Maître et appareil configurables avec le logiciel LR DEVICE
Modules bus de terrain robustes avec connexion fiable
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : Les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la série de produits éprouvée EVC. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.
Maîtres IO-Link pour l'industrie automobile
L'AIDA (initiative d'automatisation des constructeurs automobiles allemands) établit un standard pour les maîtres IO-Link dans l'industrie automobile. La connexion Power, codage L, avec terre fonctionnelle doit être utilisée pour tous les futurs modules de terrain. De plus, ce maître répond aux spécifications AIDA concernant le marquage et le nouveau logo Profinet est utilisé.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al_03-2240x1260-01px.jpg?v=1348143826)
Avantages et bénéfices client
16 ampères sur un connecteur M12
L'alimentation du maître IO-Link est fournie par le connecteur M12 standard, codage L. Cette technologie de connexion avec 5 x 2,5 mm2 peut être utilisée pour l'alimentation en courant des capteurs et actionneurs avec 16 A au total. L'énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).
Raccordement des actionneurs 2A avec une consommation élevée de courant
La broche 2 d'un port B peut être mise en mode de sortie TOR. Ainsi, il est possible de commuter de grandes électrovannes et des actionneurs jusqu'à 2 A.
Surveillance de l'énergie
Pour chaque port, il y a une limitation du courant qui peut être paramétrée depuis l'API. De plus, les valeurs de tension et de courant de chaque port peuvent être mesurées. Ainsi, le besoin en énergie d'une installation peut être déterminé et transmis aux systèmes ERP pour l'analyse.
Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec leurs paramètres. Cela permet le réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.