Modules compacts AS-i M8 : nombreuses applications, encombrement réduit
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac_e74000-2240x1260-01.jpg?v=1348146758)
- La connexion ecolink fiable protège le joint torique contre la destruction
- Forme compacte pour espaces exigus
- Alimentation des sorties via AS-i ou AUX
- Résistant aux chocs et vibrations grâce au surmoulage complet
Particulièrement petit, nombreuses possibilités de montage
La famille de produits Compact M8 est intéressante grâce à sa forme plate et étroite. Les modules sont idéals pour la robotique, la manutention et l'assemblage. Ils sont disponibles avec technologie AS-i, avec des sorties AUX supplémentaires et en tant que version passive. Le montage des modules se fait par le dessus ou par le côté à l'aide de deux trous de perçages. Des accessoires optionnels permettent un montage sur des rails DIN.
Butée mécanique pour un montage simple
Les erreurs de montage sont évitées grâce à la technologie ecolink : Une butée mécanique intégrée protège le joint torique des prises M8 contre la destruction. Ceci permet un montage rapide et fiable même sans clé dynamométrique sans compromettre la fonctionnalité et l'étanchéité du module.
Approprié pour le terrain grâce à l'indice de protection élevé
Avec leur indice de protection élevé d'IP 65, 67 et 68, les modules répondent à toutes les exigences pour l'utilisation en ambiance industrielle sévère. Ils peuvent être positionnés directement sur le terrain, c'est-à-dire à proximité du process. Ainsi, il n'y a pas de longues distances entre les capteurs / actionneurs et l’armoire électrique.
Léger et robuste
Grâce à leur faible largeur de seulement 30 mm et leur hauteur de 17 mm dans la zone des prises M8, les modules Compact M8 nécessitent très peu d'espace. Pour cette raison, ils sont idéals pour la manutention et l'assemblage ou pour montage sur des bras de robots. Un autre avantage : résistance aux chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet.
Nombreuses applications
Les modules AS-i sont adressés via le connecteur M12 sur l'avant. Utilisant un câble de raccordement standard, les modules peuvent être raccordés à l'unité d'adressage. Outre la version AS-i, des répartiteurs passifs avec câble rond, M12 (8 pôles) ou M16 (14 pôles), sont disponibles.
Identification facile d'erreurs
La LED FAULT sur le module permet à l'utilisateur une localisation facile des défauts. Une LED rouge clignotante signale un défaut périphérie et indique par exemple un court-circuit de l'alimentation capteurs. Une erreur de communication est signalée par une LED rouge allumée en fixe.