Système réflexion directe OG pour l'industrie agroalimentaire
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- Boîtier inox avec indice de protection IP 69K pour zones aseptiques et humides
- Lentille plastique incassable
- Boîtier compact à fixation M18 standard
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Réglage facile et rapide des seuils de commutation via IO-Link
- Détection en continu et remontée de la valeur de distance en millimètre via IO-Link
Pour espaces réduits dans l'industrie agroalimentaire
Le boîtier peu encombrant avec filetage M18 latéral et un connecteur débouchant par le bas est idéal pour l’utilisation en bord de convoyeur dans les zones aseptiques et humides. Le détecteur se distingue par un boîtier inox avec un système d'étanchéité adapté aux conditions agroalimentaires, une lentille plastique incassable et un indice de protection élevé IP 68 / 69K. Il résiste sans problème aux produits de nettoyage agressifs ou au nettoyage haute pression.
Mesure de distances en continu via IO-Link
ifm offre les nouveaux OG Cubes comme système réflexion directe et barrage photoélectrique. Pour le système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, les portées peuvent être réglées via IO-Link. La valeur de la distance à l’objet, de manière similaire aux détecteurs analogiques, est alors fournie au millimètre près en numérique. Toutes les versions offrent de nombreuses possibilités de paramètrage, comme éclaircissement / obscurcissement ou la temporisation à l'enclenchement et/ou au déclenchement pour coller à l’application.