io-key
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-aik001-2240x1260-01-iokey.jpg?v=1949438515)
Temps d'être créatif !
Exigences minimales, avantage maximal : 24 V et un réseau mobile – c'est tout ce dont l'io-key a besoin pour faire son travail. Si les deux sont disponibles, la passerelle IoT transmet sans détour les données des capteurs IO-Link au cloud. Ce n’est pas grave si l'io-key se trouve dans un conteneur maritime, sur un silo d'approvisionnement au milieu d'hectares de terres arables ou dans une machine éloignée des infrastructures IT existantes.
Autrement dit : Avec l'io-key l'IIoT est toujours là où vous en avez besoin. Cela ouvre de nouvelles possibilités en surveillance process – et des approches innovantes pour un plus dans le service clients. Il est temps d'être créatif!
Pourquoi io-key ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité augmentée des machines | Réductions des coûts d'exploitation | Plug & Play | Nouveau modèle d'affaires |
Des défaillances machines sont évitées par la surveillance de points de mesure éloignés | Les coûts d'exploitation deviennent transparents facilement en journalisant les indicateurs de production | Utilisation facile et intuitive de la transmission de données, tableau à bord de cloud et fonction d'alarme | L'utilisation ne nécessite aucune infrastructure permettant la réalisation facile de nouveaux modèles d'affaires |
Surveillance et maintenance de machines et d'installations
Maintenance préventive
- Transmission d'informations à temps sur l'état de l'installation
- Des mesures préventives peuvent être prises rapidement grâce à un flux d'information rapide
Avantages
- Planification de mesures de maintenance
- Disponibilité augmentée des machines
- Avantages concurrentiels par rapport aux machines / installations conventionnelles
Surveillance de niveau & optimisation de la logistique
Surveillance de niveau
- Surveillance de niveau de cuves ou de silos éloignés
- Le fournisseur peut garantir le niveau optimal par une notification automatique par email
Avantages
- Surveillance fiable du niveau à distance
- Optimisation du process et réduction de coûts par une meilleure planification de la maintenance, de la livraison ou de la gestion des déchets
- Aucune intégration dans l'infrastructure IT existante nécessaire
Dépannage
- L'état de l'installation peut être détecté en télésurveillance
- Notification automatique par email en cas de panne
Avantages
- Surveillance indépendante du lieu de la machine et de l'installation
- Réaction rapide en cas de pannes
- Mise en alerte possible automatiquement du service d'urgence
io-key ouvert pour votre succès
![]() |
Réseau mobile au lieu de câbles L'utilisation est basée sur un réseau mobile offrant de nouvelles possibilités numériques |
![]() |
Complètement autonome Aucune autre infrastructure nécessaire |
![]() |
Surveillance de données fiable de tout lieu Surveillance de données possible à partir de lieux proches et éloignés |
![]() |
Utilisation flexible Approprié pour presque toutes les applications grâce aux fonctions de plus de 10 000 capteurs IO-Link |