You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. PMD Profiler

PMD Profiler

Contrôle de qualité basé sur le profil
La qualité finale d'un produit se définit par la correspondance maximale entre les spécifications et leur réalisation et cela dans chaque étape de production individuelle. Compliqué ? Plus jamais, c'est promis Le PMD Profiler est la réponse aux challenges quotidiens de votre contrôle de qualité. Le Profiler est prêt en quelques étapes et détecte le profil d'un objet grâce à une ligne laser. Il permet de reconnaître si des composants, des assemblages, des fraisages ou perçages correspondent aux spécifications et cela à partir d'une différence de 0,5 mm. Conséquences : une qualité maximale sera garantie à chaque étape de production de vos produits. Si simple, et si fiable.

Pourquoi le PMD Profiler?

Mise en service en quelques étapes Indépendance de la distance Immunité à la lumière ambiante Analyse de défauts simplifiée via IO-Link
Installation rapide via connecteur M12 sans logiciel Haute tolérance lors du positionnement de l'objet Pas d' éclairage additionnel ou capot de protection En option, visualisation du profil via logiciel pour l'analyse des pièces non correctes

Tri et orientation

Applications Error Proof

  • Distinction de pièces presque identiques
  • Détection fiable des pièces non correctes et leur rejet
  • Vérification en continu de la position correcte des objets

Avantages

  • Détection et élimination des sources d'erreurs à temps
  • Minimisation du taux de rebuts à long terme
  • Eviter des dommages consécutifs à l’utilisation de pièces non correctes

Montage complet et correct

Assemblage

  • Contrôle si les pièces ont été montées complètement et de manière correcte
  • Montage correct par exemple de bagues d'étanchéité ou de profondeur de vissage de vis

Avantages

  • Détection de composants non complets et leur montage ultérieur , si nécessaire
  • Réajustement de composants incorrectement montés ou leur rejet
  • Prévention de fuites ou d'instabilités

Contrôle de fente

Vérifier si les fermetures sont bien verrouillées

  • Vérification si les fermetures sont encliquetées
  • Focalisation de la détection du profil sur la section pertinente

Avantages

  • Détection des composants incorrectement montés et leur rectification, si nécessaire

Contrôle de traitement

Vérification des étapes de fabrication

  • Distinction entre les pièces usinées et non usinées à l'aide du profil

Avantages

  • La structure de la surface permet de déceler des défauts éventuels (par ex. des pièces non usinées à cause d'un défaut de l’outil)

Le PMD Profiler permet d'augmenter la qualité du produit et l'efficacité de production

Minimiser l'installation et donc réduire les coûts
Solution Plug & Play pour la mise en service en quelques étapes
Améliorer la qualité du produit
Assurer le montage et le traitement corrects et complets
Meilleure efficacité de production
Le contrôle de qualité évite des complications dans la ligne de production
Réduction permanente du taux de rebuts
Détection et élimination des sources d'erreurs à temps