Le PMD Profiler
Les avantages les plus importants en un coup d'œil :
- Assure un contrôle d’assemblage complet et correct en permanence
- Facile à utiliser : installation rapide et mise en service sans logiciel
- Grande tolérance pour le positionnement des objets grâce à une mesure indépendante de la distance
- Résistant à la lumière ambiante : pas d'éclairage additionnel ou capot de protection
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Evaluer des informations détaillées via IO-Link pour augmenter l'efficacité de la production et la qualité
- Déterminer des indicateurs de production (par ex. taux de rebuts) pour augmenter l'efficacité de l'installation
Eviter des erreurs et les prévenir en permanence pour une meilleure qualité et une disponibilité élevée de l'installation
Le PMD Profiler est dédié aux applications de type « error proofing ». Il est idéal pour surveiller un assemblage ou une orientation ou effectuer des tris d'objets en production. De plus, il est utilisé pour une inspection précise d'objets pour contrôler, par exemple, la profondeur de serrage correcte de vis ou l’enfoncement correct d’un assemblage par système de clip. Grâce à la projection d'une ligne laser droite, le PMD Profiler détermine le profil de hauteur des objets à détecter.
Dès que le profil de hauteur d'un objet de référence (pièce correcte) est mémorisé par apprentissage, des objets peuvent être comparés avec le profil appris. Ainsi, il est possible d'identifier des pièces qui ne correspondent pas aux pièces correctes. Le contrôle de qualité en temps réel réduit les coûts dus aux arrêts imprévus ou aux rebuts et augmente la disponibilité de l'installation. Les sources d'erreurs sont localisées et éliminées plus rapidement.
L'alternative aux systèmes de caméra sensibles aux lumières ambiantes et aux détecteurs 1D à positionner de manière plus précise
Le PMD Profiler prend une nouvelle dimension dans le contrôle de qualité. Partout où des systèmes de caméra sont sensibles à la lumière ambiante et nécessitent un éclairage additionnel ou capot de protection, le PMD Profiler s’installe sans contraintes grâce à sa résistance de 20 000 lux. De plus, contrairement aux systèmes 1D, le PMD Profiler travaille indépendamment de la distance et détecte des objets de manière fiable même à des distances variables. De plus, le PMD Profiler fournit des informations supplémentaires, par ex. le taux de rebuts ou une valeur de correspondance entre l'objet de référence et l'objet cible, et les sauvegarde tout simplement sur un appareil externe. Ces informations peuvent être utilisées pour optimiser le processus.
![]() |
Contrôle manuel Taux élevé d'erreurs Coûteux |
![]() |
Contrôle mono-point - détecteurs de distance 1D Dépend de la distance (positionnement très précis de l'objet cible) Orientation difficile en cas de petits objets Aucune reconnaissance de l'objet |
![]() |
Détecteur de profils PMD Profiler |
![]() |
Contrôle par systèmes de vision - capteurs de vision / caméras intelligentes / caméras Sensible à la lumière ambiante Capot ou éclairage additionnel coûteux nécessaire Personnel spécialement formé nécessaire (logiciel !) |
La mise en service rapide sans logiciel permet une convivialité maximale
Le PMD Profiler est raccordé facilement via un connecteur M12 classique. Des appareils externes, par ex. unités d'éclairage ne sont pas nécessaires. L'apprentissage de l'objet de référence s'effectue directement par les boutons-poussoirs via l'interface utilisateur intuitive - sans logiciel. Une ligne verte projetée permet de définir de manière facile la région d'intérêt (ROI) ce qui permet à l'utilisateur de zoomer sur des zones particulièrement pertinentes de l'objet et d'augmenter la précision de la valeur de correspondance. La "ROI flottante" convient aux objets qui ne sont pas toujours à la même position. Les pièces correctes sont signalées via une LED de commutation jaune. D'autres informations, par ex. un diagramme X/Z du profil de hauteur peuvent être visualisées via le logiciel convivial "Vision Assistant". Contrairement aux détecteurs 1D, l'utilisateur ne sait pas seulement grâce au PMD Profiler qu'une pièce est présente, mais aussi exactement de quelle pièce il s'agit.
Système de caméra | Détecteur laser mono-pixel | PMD Profiler | ||
---|---|---|---|---|
Tri par la couleur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tri par la hauteur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lumière ambiante difficile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Réglage complexe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objets brillants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Orientation variable de l'objet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objet guidé | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objet non guidé | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Application en dynamique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Détection de profils | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Précision | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |