• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Capteur d’humidité de l’air : comment maintenir un climat agréable dans vos process

  • Surveillance simple de la température et de l’humidité de l'air pour protéger les installations et armoires électriques ou les process de fabrication
  • Plug & Play grâce au montage par vis ou sur rail DIN et raccord M12
  • Sortie des données par signal analogique ou via IO-Link

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Remplacement facile des capteurs grâce au paramétrage automatique en cas de raccordement à un maître IO-Link

Contrôle permanent de la température et de l’humidité de l’air
Le capteur d'humidité apporte de la transparence et de la sécurité sur les installations électriques et les process de fabrication sensibles. Des dispositifs pour le montage mural ou sur rail ainsi que la connexion M12 standard garantissent une installation rapide et sans défauts. Selon la version, le capteur transmet ensuite la température et l'humidité relative au système de commande, soit de manière analogique, soit de manière numérique via IO-Link. De cette manière, les armoires électriques ou les bancs d'essai peuvent être protégés contre les dysfonctionnements ou les courts-circuits causés par l'humidité. Ceci vaut de même pour les installations électriques soumises dans une certaine mesure aux intempéries, comme les distributeurs de boissons, les points de mesure radar ou les distributeurs de billets. La qualité des processus de fabrication sensibles à la température ou à l'humidité peut également être assurée de manière fiable grâce à la surveillance permanente du climat ambiant par le capteur d'humidité.

Exemples d'application

Sécurité des armoires de commande et des serveurs

L’électricité et l'humidité doivent être strictement séparées l'une de l'autre - cela vaut également pour les armoires électriques dans les installations de production automatisées. Cependant, en particulier dans les process soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène, comme dans l'industrie alimentaire, l'humidité peut pénétrer dans l'armoire électrique via des presse-étoupes, des fentes d'aération, des joints défectueux ou des portes incomplètement fermées au cours des procédures de nettoyage fréquents. Si l'humidité à l'intérieur n'est pas détectée et ne sèche pas assez rapidement, cela peut provoquer de la corrosion.

Accessoires