• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Doublement performants : détecteurs inductifs avec valeur analogique et IO-Link

  • Détection précoce des dérives mécaniques grâce à une mesure très précise de la distance
  • Mesure de distances et sortie T.O.R. en un seul appareil

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Utilisation flexible grâce au graphe de sortie réglable
  • Transmission des valeurs mesurées sans pertes via IO-Link
  • Plus de fonctionnalités et une compatibilité totale avec les dispositifs usuels

Préparé pour le rétrofit des installations

Les nouveaux détecteurs inductifs analogiques sont intégralement compatibles pour l’utilisation dans des installations existantes. En outre, de nombreuses fonctions et informations sont disponibles via IO-Link.

Précision de mesure accrue avec IO-Link

Grâce à la communication numérique, les pertes de conversion ou les interférences électromagnétiques sont évitées. En outre, la zone de détection du détecteur peut être mise à l’échelle via IO-Link – tout en permettant l’adaptation de l’angle d’approche. Ainsi, la résolution peut être spécifiquement maximisée lorsque de plus petits changements de distance, tels que ceux provoqués par une usure naissante, doivent être détectés rapidement. La connexion à l’ERP permet l’utilisation des données numériques pour mettre en oeuvre une maintenance conditionnelle automatisée.

Accessoires