Maître IO-Link pour des capteurs intelligents dans l’armoire électrique
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1940_al1950-2240x1260-01.jpg?v=-56836361)
- Séparation entre le réseau d’automatisation et le réseau informatique
- Prêt pour l’Industrie 4.0 grâce au nouveau Core IoT
- 8 ports IO-Link avec toutes les fonctionnalités V1.1.
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ou Powerlink
- Maître et appareil configurables avec le logiciel moneo configure
Maître IO-Link pour le monde de l’automatisation et de l’informatique
Les maîtres IO-Link pour l’armoire électrique servent de passerelle entre les capteurs IO-Link et le bus de terrain. De plus, les informations importantes des capteurs intelligents peuvent également être transmises au monde informatique en même temps. Une prise IoT Ethernet séparée permet de réaliser un réseau informatique complètement indépendant du réseau d’automatisation. Les informations du capteur sont transmises au réseau informatique via l’interface TCP/IP-JSON établie.
Avantages et bénéfices client
Séparation entre le réseau d’automatisation et le réseau informatique
Une grande fiabilité opérationnelle a la priorité. Le réseau d’automatisation ne doit en aucun cas être perturbé en externe. Pour cette raison, il existe une prise Ethernet IoT séparée sur cet appareil qui délimite le réseau d’automatisation du réseau informatique. Ainsi, les informations importantes des capteurs peuvent être envoyées à des systèmes informatiques et ERP sans problèmes.
Configuration des capteurs avec moneo configure
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l’ensemble de l’installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres correspondants. Cela permet le réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.
Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Les câbles de raccordement peuvent être fixés facilement sur le maître IO-Link par des connecteurs COMBICON débrochables. Jusqu’à 8 capteurs IO-Link peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.
Données numériques sûres
Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.