Détecteurs inductifs M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0280.jpg?v=867362517)
- Les dimensions compactes permettent une utilisation dans les espaces réduits
- Version robuste, face active également disponible en acier inox
- Etanche dans toutes les applications grâce aux indices de protection IP 65 à IP 69K
- Utilisation universelle grâce à une large plage de température
Légers, petits et puissants
Le boîtier très compact peut maximiser sa performance là où l'espace est réduit ou si les masses supplémentaires doivent être minimisées : en automatisation industrielle, dans les machines-outils ou sur des bras de robots à mouvements rapides. Ces détecteurs miniatures se caractérisent par des portées qui sont aussi grandes que celles de boîtiers plus grands.
Prêts pour chaque application
Le boîtier inox rend ce détecteur extrêmement robuste, la plage de température de -40 à 85 °C et l'indice de protection IP 65 à IP 69K ouvrent des possibilités d'application presque illimitées. L'indication de commutation par LED est facile à lire, même dans les endroits inaccessibles.