Portée maximale avec dépassement minimal
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Haute capacité de réserve grâce aux portées augmentées et un montage quasi encastrable
- NO et NF dans un seul appareil: réduit le stockage
- Utilisation universelle grâce à une large plage de température
- Conception du boîtier permettant un montage rapide et une installation parfaite
- Indices de protection de IP 65 à IP 69K pour une haute étanchéité
Un détecteur pour différentes applications
Que ce soit dans l’automatisation industrielle, dans les applications avec des lubrifiants-réfrigérants ou dans les applications mobiles : ces détecteurs inductifs se distinguent par leur utilisation universelle et durable, tout en offrant une haute performance, une grande stabilité en température ainsi qu’un indice de protection élevé.
Montage quasi encastrable
Ils combinent des grandes portées avec un montage pratiquement encastrable. Cette combinaison offre la meilleure protection possible contre les tolérances mécaniques. Les dommages causés au capteur sont ainsi largement réduits. L’installation est auto-explicative : il suffit de visser le capteur jusqu’au bout du filetage pour garantir une position parfaite.