Rapide et précis : détecteur optoélectronique de mesure de distance au µm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_omh55x_group_0001.jpg?v=-259867423)
- Détection d’objets minuscules de l’ordre du µm
- Convient pour les applications à haute fréquence
- Trois modes de fonctionnement dans un boîtier robuste et compact permettent une multitude d’applications
- Paramétrage et remontées de données faciles via IO-Link
Détection précise d’objets dans des environnements exigeants
Le détecteur de distance optoélectronique compact OMH fait valoir ses atouts partout où d’autres détecteurs atteignent leurs limites.
En mode Speed, il offre des fréquences de mesure allant jusqu’à 1200 Hz pour les applications en petits convoyages rapides, et il détecte les objets minuscules grâce à une résolution allant jusqu’à 0,01 millimètre. Grâce au mode «Power», l’OMH conserve cette précision de l’ordre du micromètre même lorsque la nature des objets rend leur détection difficile aux détecteurs de distance ordinaires.
Grâce à sa haute précision, l’OMH garantit également de manière fiable des positions et des placements précis de composants, comme cela est par exemple nécessaire dans la production de cellules de batteries.