Boutons capacitifs Eternity pour le pilotage de machines
Piloter les machines et les processus de manière ergonomique
Finis les doigts et les poignets douloureux, finie l’incertitude sur l’état de l’activation : Avec les boutons capacitifs Eternity, vous pouvez piloter les machines et les processus d’un simple effleurement du doigt. Pour que cela fonctionne toujours de manière fiable, même en cas de dépôts, la sensibilité du bouton capacitif peut être réglée en fonction de l’environnement de travail.
Fiabilité permanente et conformité FDA
Grâce à la classe de protection IP69K et à la fonction de suppression des projections d’eau, vous n’avez pas à vous soucier du KTE, même dans les environnements humides. L’eau ne peut pas pénétrer à l’intérieur et les projections d’eau, résultant par exemple du processus de nettoyage, sont distinguées de l’actionnement volontaire du bouton. Important pour l’industrie agroalimentaire : Lorsqu’il est installé avec le joint d’étanchéité E12840 disponible en option, le KTE est conforme FDA. Cela souligne également son fonctionnement fiable en permanence. Nous vous l’assurons par une garantie de 5 ans.
Regrouper les boutons, mettre en réseau
Pour la mise en réseau, il est possible de connecter jusqu’à deux détecteurs supplémentaires ou même des interrupteurs mécaniques à un bouton capacitif. Si un maître IO-Link à 8 ports regroupe les signaux de manière décentralisée sur le terrain, il est possible d’intégrer jusqu’à 24 appareils.