You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Afficher / manipuler/ éclairer
  3. Ruban LED flexible en RVB et blanc

Ruban LED flexible en RVB et blanc

Eclairage et signalisation tout-en-un

Les rubans LED ne remplissent pas seulement la fonction d’éclairage, par exemple lors de travaux de montage. Ils peuvent également indiquer l’état de la machine grâce à différentes couleurs.

Les possibilités d’application flexibles et les différentes longueurs rendent les rubans LED extrêmement polyvalentes. Grâce à l’utilisation optionnelle de profils en aluminium, ils peuvent être fixés rapidement et solidement, et ils éclairent les recoins même les plus éloignés sans former d’ombres.

Leur conception robuste et leur indice de protection IP68 permettent de les utiliser dans divers environnements exigeants.

Nombreuses options de couleurs

Les LED puissantes des rubans sont disponibles en RVB et blanc. La commande est réalisée via quatre entrées numériques, au moyen desquelles il est possible de générer les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, cyan, lilas ainsi que de la lumière blanche pure. Grâce à la commande PWM, toutes les nuances de couleur peuvent être affichées.

Les produits