You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Solutions IIoT
  3. Routeur LTE 4G adapté aux besoins industriels

Routeur LTE 4G adapté aux besoins industriels

Interface entre l’installation et le cloud

Le routeur industriel LTE 4G d’ifm est utilisé dans divers domaines d’application qui nécessitent une connexion fiable Internet ou cloud, mais pour lesquels une infrastructure informatique câblée n’est pas disponible. Cela peut être dû, par exemple, à de grandes distances qui rendent une connexion filaire non rentable ou parce que l’installation en est encore à la phase de conception.

Le routeur offre une solution économique et rapide pour relever ces défis et permettre aux applications de bénéficier d’une connexion Internet fiable.

Grâce au port Ethernet, les edgeDevices peuvent par exemple enregistrer les données pertinentes de la machine dans des services cloud. Avec ifm moneo Cloud, ifm propose une plateforme IIoT qui offre des fonctions de base afin d’optimiser la disponibilité de vos machines, la qualité de vos processus et votre consommation d’énergie sans qu’il soit nécessaire d’avoir des connaissances en programmation (No-Code).

En outre, le routeur est le choix idéal pour l’accès et le diagnostic à distance dans l’environnement industriel.

Montage facile et protégé

Grâce au raccord M50, l’intégration dans les armoires électriques est facile, la partie supérieure de l’appareil étant protégée IP66 / IP67. Le kit d’accessoires en option (E90001) étend cette protection à l’ensemble du boîtier et permet un montage simple sur des murs ou des mâts d’un diamètre de 50 à 150 mm.