Maître IO-Link pour l’armoire électrique avec connexion IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/552777946_man_operator_control_process.jpg?v=-1683980410)
Échange sécurisé entre le niveau OT et le niveau IT
Même dans le monde moderne de l’industrie 4.0, la protection de l’infrastructure de vos installations contre les influences extérieures est une priorité absolue. Les modules maîtres IO-Link compatibles IoT agissent dans le réseau d’automatisation comme des passerelles décentralisées et transmettent les données des capteurs connectés au bus de terrain. La connexion au niveau informatique se fait via une prise IoT Ethernet séparée. Les données sont transmises via l’interface TCP/IP-JSON. Cela vous permet de traiter les données process pertinentes au niveau informatique et dans les systèmes ERP tout en maintenant la sécurité de votre installation.
Paramétrage facile à l’aide de moneo configure free
Le logiciel intuitif moneo configure free détecte automatiquement toute votre infrastructure IO-Link et l’organise de manière claire dans la structure en arborescence définie. Les maîtres et les capteurs sont affichés avec leurs paramètres respectifs et peuvent être gérés de manière centralisée dans le logiciel.
Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Les câbles de raccordement peuvent être fixés facilement sur le maître IO-Link par des cages à ressort débrochables.
Jusqu’à 8capteurs IO-Link peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 3,6A. La longueur du câble peut aller jusqu’à 20m.