You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs radar 3D pour l’utilisation mobile

Détecteurs radar 3D pour l’utilisation mobile

Détection fiable d’objets par tous les temps

Détecter des objets, déterminer leur sens de déplacement et leur vitesse – et tout cela même en présence de précipitations, de la poussière, du brouillard et de la pollution : le R2D est le complément parfait de votre engin mobile lorsqu’il s’agit d’éviter les collisions avec des objets. Que ce soit seul ou en combinaison avec les capteurs 3D d’ifm pour engins mobiles : dans tous les cas, les capteurs radars robustes assurent une détection fiable des distances, même en cas de mauvaise visibilité.

Deux variantes, de nombreuses possibilités de réglage

Le grand angle d’ouverture horizontal de 140° assure une couverture maximale de la zone. Dans la variante « 3D Distance », le capteur transmet les coordonnées x, y et z des objets sous la forme d’un nuage de points dense. Le capteur de type « 3D Area » regroupe les informations elles-mêmes en objets et transmet leur position, leur sens de déplacement et leur vitesse.

La zone de détection des deux variantes peut être limitée individuellement. Diverses options de filtrage et d’autres réglages comme les zones d’avertissement et les délais de pré-alarme augmentent encore l’efficacité du R2D.

La zone de détection du radar peut être réglée individuellement. Les cibles statiques et dynamiques sont représentées différemment.