You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteur radar pour les conditions environnantes et météorologiques sévères

Détecteur radar pour les conditions environnantes et météorologiques sévères

Capteur de distance

Le capteur de distance détecte des objets au moyen d’un faisceau radar étroit. Cette technique performante permet également de détecter des cibles présentant de faibles propriétés de réflexion.

Avec le logiciel « Vision Assistant » les données ainsi obtenues peuvent être clairement visualisées. Par exemple, le profil de distance rend possible l’affichage de plusieurs objets en même temps et d’indiquer leur vitesse relative.

Détection fiable dans un environnement sévère

Avec sa grande portée, sa résistance aux chocs et aux vibrations, et ses différents modes de fonctionnement, le capteur radar est conçu pour détecter des objets avec précision, même dans les conditions les plus défavorables. Qu’il pleuve, qu’il neige, que le vent soit fort ou que la poussière soit extrême : la technologie performante des capteurs radar garantit toujours un fonctionnement fiable.

Applications

Il en résulte d’innombrables applications pour le capteur, par exemple la détection de véhicules tels que les camions et les bateaux, lors des processus d’accostage sur les quais de chargement et de déchargement.

De plus, le capteur radar permet la surveillance de convoyeurs en termes d’évaluation de la charge et de vitesse. Il marque des points dans les tunnels de lavage car il est robuste face au brouillard de pulvérisation. En bref : un véritable multitalent pour la mesure de la distance et de la vitesse.