You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs capacitifs résistants aux produits chimiques

Détecteurs capacitifs résistants aux produits chimiques

Réglage parfait du seuil de commutation

Les nouveaux détecteurs capacitifs impressionnent par leurs excellentes données techniques et le concept de visualisation innovant et breveté d’ifm. L’affichage sous forme de barre de LED permet une adaptation optimale du seuil de commutation aux conditions d’application. Le seuil de commutation est toujours au centre de l’affichage, des LED vertes de chaque côté indiquent la fiabilité. Les dépôts et les modifications de matériaux sont directement visibles, ce qui permet de réajuster facilement et précisément le seuil de commutation au moyen du potentiomètre ou d’IO-Link.

Résistants aux produits chimiques

Le boîtier en PP, robuste et résistant aux produits chimiques, est spécialement conçu pour résister durablement dans les zones avec des acides et des bases. Cela rend le capteur particulièrement durable et fiable, même dans les environnements industriels exigeants. Les domaines d’application typiques sont l’industrie des semi-conducteurs, l’industrie solaire et l’industrie chimique.

Éviter les arrêts de production

La valeur process IO-Link fournit des informations sur le montage et les éventuels dépôts, augmente la sécurité de la production et évite les arrêts, ce qui permet de réduire les coûts et de garantir un fonctionnement sans faille.

En détectant et en évitant à temps les défauts imminents, le risque de pannes ou d’arrêts est minimisé. L’affichage LED intuitif facilite les adaptations du processus et permet à l’utilisateur d’ajuster facilement le seuil de commutation.