You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs miniatures

Détecteurs inductifs miniatures

Applications

Les détecteurs inductifs du type IY/IZ sont utilisés dans différents
secteurs industriels où l’espace est restreint, par exemple dans
les machines-outils, l’automatisation de l’assemblage
et la production électronique. Ils détectent les positions finales
de petits préhenseurs et de tendeurs, permettent un contrôle précis de la vitesse de rotation
des roues dentées ainsi que la surveillance
exacte des mouvements de rotation.

Portée augmentée pour une stabilité de process maximale

L’augmentation de la portée facilite le positionnement des détecteurs.
La détection de position est fiable même en cas de tolérances mécaniques,
évitant les commutations intempestives. Cela augmente
la sécurité du process.

Montage

Le boîtier IY est facile à visser grâce au filetage M5.
Le boîtier IZ lisse de 4 mm peut être fixé de manière précise
et efficace avec le support dédié.

Indice de protection IP67 pour les environnements difficiles

Le boîtier robuste est spécialement conçu pour les environnements industriels
exigeants et garantit une longévité et une
fiabilité accrues. Avec un indice de protection IP67, les détecteurs
offrent des performances fiables même dans des
conditions extrêmes telles que la poussière, l’humidité et les
vibrations, ce qui améliore la stabilité des process et l’efficacité dans différents secteurs industriels.

Les produits