You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vérins à rainure en T et C IO-Link

Détecteurs pour vérins à rainure en T et C IO-Link

Surveillance polyvalente des vérins

Ce détecteur IO-Link, avec deux sorties matériel paramétrables, permet une mise à niveau rapide de votre machine. Les sorties peuvent être paramétrées en fonction des besoins. Une valeur process haute résolution sur une course de 50 mm offre une surveillance continue ainsi qu’une transmission numérique par IO-Link. Grâce aux fonctions teach et à l’adaptateur Bluetooth, le détecteur installé peut être réglé facilement depuis l’extérieur de la machine.

Fonctions de diagnostic intégrées

Des fonctions combinées, comme le compteur de cycles (compteur du nombre de commutations), la surveillance du temps entre les deux positions finales ou la température de l’appareil offrent une aide pour une maintenance adaptée à l’application.

Un détecteur au lieu de deux : sur le vérin à faible course, un seul détecteur IO-Link pour vérins (rainure supérieure) suffit désormais pour détecter les deux positions finales, au lieu de deux détecteurs conventionnels (rainure inférieure).

Les produits