AirBox avec IO-Link
Application
Les AirBox pneumatiques commandent les vérins ou les actionneurs au moyen d’air comprimé et sont employées dans de nombreuses applications industrielles. Elles sont utilisées dans presque tous les domaines où la pneumatique est utilisée pour le positionnement. Les applications pick-and-place, les machines-outils, la robotique,
la manutention et les convoyeurs en sont des exemples. Dans les systèmes de remplissage, les AirBox commandent les actionneurs, par exemple lors du dosage ou du remplissage.
Grâce à leur boîtier compact, les AirBox peuvent être montées à proximité des actionneurs pneumatiques à commander. Cette courte distance minimise le risque de fuites et augmente ainsi considérablement l’efficacité énergétique. De plus, les tuyaux pneumatiques courts permettent des temps de commutation courts.
Les AirBox offrent des entrées numériques auxquelles il est possible de raccorder, par exemple, des détecteurs pour vérins pour la signalisation des positions, sans avoir besoin de longs câbles séparés vers le système de commande de l’installation.
Avantages d’IO-Link
Le raccordement électrique s’effectue à l’aide d’une alimentation en tension de 24 V, de sorte qu’une tension auxiliaire supplémentaire et des câbles blindés ne sont pas nécessaires. Cela simplifie considérablement le câblage. Le diagnostic est également facilité : Les données de fonctionnement telles que les heures de fonctionnement, les opérations de démarrage et la température interne sont enregistrées dans l’AirBox. Cela permet une maintenance prédictive et offre une transparence maximale, par exemple pour le service à distance. Les erreurs externes telles que les courts-circuits sur les entrées numériques sont détectées de manière fiable. Dans l’ensemble, ces avantages améliorent l’efficacité, la fiabilité et la qualité des processus des machines et des installations.