You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Applications
  3. Assemblage

Assurer la qualité d’assemblage avec ifm mate


Quels défis présente l’assemblage?

  • Grande diversité des étapes de travail et des produits individuels accroissant la complexité de l’activité
  • Diminution de la qualité du produit ou retravail coûteux en temps et en argent en raison d’un assemblage incorrect

Quel aide apporte ifm mate?

  • Instructions visuelles pour les process de préhension manuelle
  • Affichage d’informations numériques de l’assemblage correspondant à la séquence de préhension en cours
  • NOUVEAU : contrôle qualité des étapes d’assemblage à l’aide de capteurs
  • Avertissement en cas de non-respect du flux de travail défini
  • Utilisation flexible par l’utilisateur dans divers processus d’assemblage

Quels avantages concrets offre ifm mate?

La diversification croissante des produits présente constamment de nouveaux défis pour de nombreuses entreprises, en particulier lorsqu’en dépit de l’automatisation toujours plus présente, un assemblage manuel reste indispensable. Mais comment la diversité des variantes disponibles peut-elle être gérée tant par les entreprises que par leurs collaborateurs?

La réponse: avec ifm mate Le système adopte pour cela une toute nouvelle approche et met à profit notre expérience dans le domaine des capteurs et des systèmes de vision - la main humaine devient une partie cruciale du système à base de caméra 2D/3D.

Accompagnement en temps réel pour l’assemblage

Dans le champ de vision de la caméra 2D/3D, ifm mate peut suivre la position des mains sans aucun autre accessoire. L’opérateur est guidé dans sa tâche en temps réel : les étapes de travail déjà effectuées sont marquées dans l’image live et l’étape de travail suivante est visualisée dans une autre couleur. Simultanément, à chacune des ’étapes de travail, une instruction du travail à faire est fournie sous forme de vidéo ou de document. À partir de la version 1.3.0, il est possible en plus de contrôler les étapes de montage à l’aide de capteurs de vision. Le collaborateur dispose ainsi à tout moment des informations adaptées pour fabriquer un produit d’une qualité impeccable. Ainsi, à chaque déviation par rapport aux étapes de process définies, une indication est affichée sur l’écran pour que le collaborateur puisse réagir et procéder immédiatement à la correction.

ifm mate en tant que solution autonome

ifm mate peut faire partie d’un système de qualité existant: grâce à sa structure simple et sa facilité de mise en service, le système peut être intégré dans presque chaque poste de travail manuel. Pour les entreprises, c’est une manière de digitaliser des process manuels avec l’avantage d’apporter une amélioration de la qualité des produits et la flexibilité des collaborateurs tout en numérisant les connaissances disponibles. Pour les employés, la routine du travail quotidien est allégée, avec la possibilité d’obtenir une aide en temps réel même pour les étapes de production complexes – ifm mate est ainsi une valeur ajoutée tant pour l’organisation que pour les collaborateurs!