You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Sensibilité maximale : Détecteur inductif tout inox pour conditions extrêmes

Les détecteurs inductifs tout métal ont été conçus pour garantir une fiabilité et une robustesse maximales dans les environnements exigeants.
En tant que détecteur de sécurité, il offre une protection et une sécurité optimales dans les applications critiques.
Grâce à son enceinte tout inox, le détecteur est extrêmement résistant et peut même supporter les conditions environnementales les plus difficiles.
Qu’il s’agisse de températures extrêmes, de processus de nettoyage intensifs ou d’une utilisation dans des environnements industriels difficiles, le détecteur tout inox de sécurité offre une fiabilité permanente.

Avantages du produit

Sécurité hors pair

Avec la certification TÜV, le détecteur offre une fiabilité maximale dans
les environnements exigeants.

La même technologie, dans un boîtier résistant

L’enceinte tout inox 316L rend le détecteur très robuste et résistant aux environnements sévères.

Chaud ? Froid ? Aucun problème !

Grâce à son armure, le détecteur peut être utilisé dans des plages de température de
-40 à 100 °C.

Nettoyage sans pénétration d’humidité

Les détergents et l’humidité ne peuvent rien contre le détecteur, il est donc idéal pour les applications hygiéniques.

Applications

Surveillance de trou d’homme dans l’industrie agroalimentaire

Tâche
Le détecteur surveille le couvercle pour assurer que la cuve reste fermée pendant le process. Le process ne doit pas démarrer si le couvercle est ouvert ou si des personnes se trouvent dans la cuve.

Défis

  • Processus de nettoyage intensifs
  • Résistance à l’eau, produits chimiques et hautes températures

Avantages

  • Le boîtier tout inox résiste aux produits de nettoyage agressifs.
  • Les sorties de sécurité assurent une détection fiable de la position du couvercle de la cuve.

Surveillance de stabilisateurs sur les engins mobiles

Tâche
Afin de garantir un environnement de travail sécurisé, le détecteur vérifie si les stabilisateurs sont correctement déployés.

Défis

  • Fiable dans les environnements sévères
  • Influences telles que lubrifiants, huiles, vibrations et variations de température

Avantages

  • L’enceinte tout inox offre une protection fiable contre de nombreuses influences environnementales, y compris les substances agressives comme le sel de déneigement.
  • Les signaux de sortie de sécurité du détecteur donnent l’évaluation claire de la position demandée.

Surveillance de portails et portes dans les salles frigorifiques

Tâche
Pour une circulation parfaite des AGV, les portails de salles frigorifiques doivent toujours être correctement fermées. Si une porte est ouverte pour du personnel de maintenance, la circulation des AGV doit être immédiatement interrompue afin de garantir la sécurité.

Défis

  • Températures extrêmes
  • Fortes variations de température

Avantages

  • Le détecteur tout inox résiste aux températures extrêmement basses.
  • Détection fiable des portes grâce à des signaux de sortie de sécurité

Connexion système

FAQ

Les produits