You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Capteurs de niveau

La mesure de niveau et son évaluation jouent un rôle important dans l’automatisation du process. Que se passe-t-il si une cuve à liquide déborde ou est vide ?

Diverses technologies sont disponibles pour solutionner une application de niveau. Trouvez la technologie la plus adaptée à votre tâche.

La solution optimale pour chaque application.
  Technologie Applications Type de capteur Plage de mesure max. [cm] Sortie analogique Sortie de commutation Homologations Plus de détails
Spectroscopie d’impédance
avec contact direct avec le fluide
L’alternative
à la lame vibrante
Suppression des dépôts
et de la mousse
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Détection de niveau
Détection capacitive
avec contact direct avec le fluide
Protection anti-débordement et
surveillance de fuites
LI - - + WHG*
Détection capacitive
sans contact avec le fluide
Détection à
travers les parois
non métalliques
KG, KI, KQ 25 - +  
Détection capacitive
avec contact direct avec le fluide
Applications sur
cuves hydrauliques
et cuves pour lubrifiants
LK, LT 73 + + WHG* Mesure continue du niveau
Radar à ondes guidées
avec contact direct avec le fluide
Pour applications industrielles
et aseptiques.
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Détection hydrostatique
avec contact direct avec le fluide
Applications industrielles
et aseptiques sur cuves
et eaux libres
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Détection à ultrasons
sans contact direct avec le fluide
Grandes distances et
surfaces difficiles.
UGT, UIT 800 + +  
Détection optoélectronique
sans contact direct avec le fluide
Grandes distances
Mesure indépendante de l’angle
avec spot lumineux focalisé
O1D 980 + +  
Détection optoélectronique 3D
sans contact direct avec le fluide
Matières en vrac
Contrôle de présence
O3D 800 + +  

Radar sans contact

Pour applications industrielles
et aseptiques.
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Norme allemande relative au débordement