• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs d’inclinaison
  2. Applications

Applications et cas d’utilisation

Quel capteur convient à quelle application?

 
Applications statiques

Applications quasi-statiques

Applications dynamiques
Capteur d’inclinaison dynamique
type JDxxx
Capteur d’inclinaison statique
type JN2xxx
Capteur d’inclinaison statique
type EC20xx
Tâche Exemples d’application

Mesure d’angle
Surveillance de zone
Généralement sur 1axe
«d’angle A à angle B»

Grues mobiles
Mesure d’angle et de hauteur de la flèche

Bennes basculantes
Surveillance d’angle lors
du chargement et déchargement «ouvert / fermé»

Pelleteuses
Surveillance du chargement et déchargement de la pelle et du bras «haut / bas»

Alignement
Mise à niveau classique
Principalement
«maintenir d’aplomb» sur 2axes

Ponts élévateurs
Mise à niveau de châssis et
de plateforme

Plateformes télescopiques (sur camion)
Orientation du mât et de la nacelle

Cabines de véhicule
Alignement de la cabine du conducteur

Positionnement
Mesure d’angle étendue
Souvent
«Positionnement spatial» selon 2axes

Grues
Soutien et stabilité, surveillance de la flèche et de la charge

Dispositifs de forage
Contrôle de positionnement et de position
Surveillance du trou foré /
qualité du trou foré

Excavatrices
Mesure de profondeur et de distance
Surveillance de la marche à sec

 

Applications statiques: applications stationnaires avec pas ou peu d’influences de vibrations et/ou d’accélérations externes

Applications quasi-statiques: applications avec des influences faibles à moyennes de vibrations et/ou d’accélérations externes uniformes

Applications dynamiques: applications en mouvement avec influences moyennes à fortes de vibrations et d’accélérations externes

Exemples d’application de capteurs d’inclinaison statiques

Capteurs d’inclinaison dynamiques

Vidéos d’applications

Système d’excavation contrôlée et économique

Capteurs d’inclinaison utilisés sur des dispositifs de forage

Utilisation de capteurs d’inclinaison pour les machines de récolte